製品がカートに追加されました

ポルカドットB/S VIS-NIR 50R/50T 25.4mm

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

×
商品コード #15-981 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,750
数量 1-10
¥19,750
数量 11+
¥16,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter

物理的および機械的特性

隣接するパターン間の距離 (中心点基準) (mm):
0.15
有効径 (%):
90
構造:
Polka-Dot
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.5
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
1.65 ±0.1

光学的特性

入射角 (°):
0 - 45
コーティング:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
最小開口径 (mm):
2.00
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
反射率/透過率公差 (%):
±5 @ 45°
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
400 - 2000

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
150 Maximum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 50/50 および 30/70 のR/T比をラインナップ
  • 400 – 2000nmまで高性能を実現するB270基板
  • UV-NIR バージョン もラインナップ

VIS-NIR ポルカドットビームスプリッターは、VISからNIRスペクトルにわたり一定の反射/透過 (R/T) 比が得られます。SCHOTT B270基板上に反射強化アルミコーティングを真空蒸着し、一律の正方開口パターン (ポルカドットパターン) によって、400~2000nmで30/70 もしくは 50/50のR/T比を保証します。入射光はコートされたパターン領域で反射され、その周囲の未コート領域では基板を透過します。VIS-NIR ポルカドットビームスプリッターは、角度依存性が低く、2mm以上のビーム径をもつ拡散光源のエネルギーを分割するのに理想的です。本ビームスプリッターは、タングステン、ハロゲン、キセノンランプといった広帯域な拡張光源との使用、またモノクロメーターや分光光度計及びその他の光学システムにとりわけ有益です。

補足: 本ビームスプリッターのコート面は非常にデリケートなため、光学部品を取り扱う際は同面に絶対に触れないようにしてください。塵や埃を取り除くのに洗浄が必要な場合は、クリーンな圧縮エアを用いた非接触洗浄を推奨します。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。