製品がカートに追加されました

UFI 高分散超短パルス用ミラー 25.4mm 800nm 45°

UltraFast Innovations (UFI) の更なる情報へ
×
商品コード #12-421 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥105,500
数量 1-3
¥105,500
数量 4+
¥92,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
ウェッジ (分):
<10

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

有効径 (%):
80
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.35 ±0.2

光学的特性

反射率 (@設計波長) (%):
99.8
コーティングスペック:
Ravg >99.8% @ 725 - 1000nm (P-Polarization)
GDD スペック:
-70fs2 @ 725 - 1000nm (P-Polarization)
波長範囲 (nm):
725 - 1000
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Ultrafast Chirped (725-1000nm)
設計波長 DWL (nm):
800
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 800nm, 50fs, 1kHz, 100μm Beam Diameter

追加情報

代表的用途:
Pulse Compression @ 45° of Ti:sapphire Ultrafast Lasers

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 高い反射率と負の群遅延分散 (GDD)
  • 45°入射時の分散補償とビーム圧縮に最適
  • チタンサファイアを始めとするフェムト秒レーザー用にデザイン

UltraFast Innovations (UFI) 45° 入射 超短パルス用チャープミラーは、45°入射時の超短パルスビーム伝播中のビーム圧縮や分散補償用にデザインされています。この超短パルス用ミラーは、多層のマグネトロンスパッタコーティングの最適化により、725nmから1000nmまでで負の群遅延分散 (GDD) と高反射率が得られます。また光の散乱を最小化する高い表面品質とイレギュラリティの低いレーザーグレード基板を採用し、反射する超短パルスの光パワーや強度の維持を可能にします。UltraFast Innovations (UFI) 45° 入射 超短パルス用チャープミラーは、チタンサファイアなどのフェムト秒レーザーから出射した超短パルス伝播中のパルス圧縮や分散補償に最適です。別の入射角やサイズ、或いは設計波長をもつ超短パルス チャープミラーが必要なアプリケーションは、別途お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう