製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 3.18mm Thick Veluminum™ Panel

Veluminum™ Panels

×
商品コード #17-708 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,450
数量 1+
¥14,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
構造:
Veluminum™ Treated Anodized Aluminum (6061-T6)
全厚 (mm):
3.18 ±0.20

環境および耐久性的要素

耐摩耗性:
Light, do not touch

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 反射率を低減するように製作されたアルマイト処理されたアルミ表面
  • 可視光の高い吸光度
  • ベンチトップシステム内への実装に向けた25.4mm径

Veluminum™ パネルは、入射光の反射率を減らす表面形態を採用するアルマイト処理されたアルミ表面です。Veluminum の処理面は、カーボンナノチューブの堆積と比較して、可視光の高い吸光度と高い耐久性があります。Veluminum テクノロジーは、カメラ、顕微鏡、レーザーシステム、光学機器なを含むシステムでの迷光を軽減するのに理想的です。このテクノロジーは、迷光を減らすために、例えば、延長チューブやレンズバレルなどの複雑な形状や内側面に適用することができます。Veluminum パネルは、低出力の可視レーザーを用いたビームポケットとして、あるいはカスタム光学アッセンブリ内での本テクノロジーの使用に向けたプロトタイプ評価用に用いることができます。

補足: イメージング、顕微鏡、レーザーシステム用のカスタムのVeluminum ソリューションは、お問い合わせください。他の黒色化技術より耐久性はありますが、Veluminum の処理面は機械的接触には脆弱です。最高のパフォーマンスを確保するため、表面には触れないようご注意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。