製品がカートに追加されました

UFI 熱レンズ効果低減 高分散超短パルス用ミラー 25.4mm 1030nm

UltraFast Innovations (UFI) の更なる情報へ

UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing

×
商品コード #17-070 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥138,600
数量 1-9
¥138,600
数量 10+
¥125,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

ウェッジ (分):
10
有効径 (%):
80
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.05
全厚 (mm):
6.35 ±0.20

光学的特性

コーティングスペック:
Ravg >99.5% @ 1010 - 1050nm (5° AOI, p-polarization)
GDD スペック:
-1000fs2 @ 1010 - 1050nm (5° AOI, p-polarization)
波長範囲 (nm):
1010 - 1050
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Highly Dispersive (1010-1050nm)
設計波長 DWL (nm):
1030
入射角 (°):
5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>0.3 J/cm2 for 1 ps @ 5 kHz rep rate @ 1030nm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 熱レンズ効果を低減した超短パルス用高分散コーティング
  • 5°入射で-1000fs2までの高い負GDD
  • 50nmのバンド幅にわたり 99.5%超の最小反射率 (p偏光)
  • ハイパワー超短レーザーパルスの生成に最適

UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 熱レンズ効果低減 高分散超短パルス用ミラーは、-1000fs2のGDDと、熱レンズ効果の無視が可能な低損失を提供します。熱レンズ効果は、活性利得媒質のビーム軸周辺が他の部分よりも高温になる時に生じる可能性があり、横方向に対して屈折率勾配を招きます。これにより、レーザーキャビティーの位置がずれ、異なるレーザーモード分布やビームポインティングのドリフトが起こります。本ミラーは、ビーム安定性を高度に制御するようにデザインされており、1010 - 1050nm間で99.5%超 (p偏光) の反射率が得られます。5°の設計入射角で一対の超短パルス用ミラー間の反射回数を最大化し、パルス圧縮を可能にしながら、熱レンズ効果を制限します。UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 熱レンズ効果低減 高分散超短パルス用ミラーは、キャビティ内アプリケーション、超短パルス高エネルギー発振器、およびYb:YAG 薄型ディスクレーザーシステムなどの増幅器に最適です。ご使用のレーザーシステムが特注のサイズや波長、もしくはパルス特性を必要とする場合は、お問い合わせください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。