製品がカートに追加されました

UFI 高分散超短パルス用ミラー 25.4mm 1030nm 5°

UltraFast Innovations (UFI) の更なる情報へ
×
商品コード #12-328 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥93,300
数量 1-3
¥93,300
数量 4+
¥82,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
ウェッジ (分):
10 ±5

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

有効径 (%):
80
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
6.35 ±0.2

光学的特性

反射率 (@設計波長) (%):
99.9 (typical, p-polarization)
コーティングスペック:
Ravg >99.8%, GDD = -200 fs2 @ 950 - 1120nm (p-polarization)
Rabs >99.9% @ 1030nm (typical, p-polarization)
GDD スペック:
-200fs2 @ 950 -1120nm
波長範囲 (nm):
950 - 1120
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Ultrafast (950-1120nm)
設計波長 DWL (nm):
1030
入射角 (°):
5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>0.1 J/cm2 for 190 fs @ 1 kHz rep rate @ 1030nm

追加情報

代表的用途:
Yb:doped 1st Harmonic

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 5°入射で -200fs2 の群遅延分散 (GDD)
  • 950 - 1120nm 間で 99.8%超の反射率 (p偏光)
  • Ybドープファイバーレーザーのパルス圧縮用にデザイン
  • 広帯域ウルトラファスト用チャープコーティング

1030nm 高分散広帯域超短パルス用ミラーは、Ybドープファイバーレーザーなどの近赤外 (NIR) 超短パルスのパルス圧縮と分散補償に用いられます。このミラーは、その波長域内で99.8%の最小反射率と、1030nmの設計波長で99.9%超の通常反射率を実現します。その多層コーティングは、分散光学干渉が生じるように最適化され、広い波長域にわたり-200fs2の負の群遅延分散 (GDD) が得られます。1030nm 高分散広帯域超短パルス用ミラーは、ビーム安定性を高度に制御し、3次以上の高次分散を制御するようにデザインされています。5°の入射角は、一対のウルトラファストミラーを狭い空間内に配置して反射回数を最大化させる内部共振器アプリケーションに最適です。

½"と1" (12.7mmと25.4mm) の標準的インチサイズをラインナップ。特注のサイズや波長、もしくはパルス条件が必要となるレーザーシステムの場合は、お問い合わせください。アプリケーションに応じた適切なソリューションを検討いたします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう