製品がカートに追加されました

PLシリーズ対物レンズ 2.5X (INFINITUBE FM用)

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310 InfiniTube FM In-Line Attachment, +10X Objectives, #58-312
×
商品コード #89-746 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥53,900
数量 1+
¥53,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

光学的特性

光学倍率 PMAG:
2.5X
作動距離 (mm):
14.00

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • ベストバリュー
  • C/CSマウントデザイン; 許容カメラフォーマット≤1/2型
  • 超小型ボディ
  • 小さくて低価格なPLシリーズ対物レンズは、FM鏡筒部に直結でき長作動を提供
  • 内部フォーカス機構搭載
  • φ9mm フィルターを固定可能な同軸落射照明オプションを用意
  • 偏光板を装着して回転も可能
  • 別売りのアダプター使用により、Achrovid™, ミツトヨ, オリンパス, ニコン社製の顕微鏡用対物レンズも使用可能

米国INFINITY Photo-Optical社のInfiniTube™ FMレンズは、InfiniTube™ マイクロスコープレンズと同様、無限補正対物レンズ用の結像レンズとして機能します。しかしながら、同レンズ以上に豊富な様々な製品オプションがあり、使用者のアプリケーションに合わせたパーツ構成が可能です。

メイン鏡筒部は、FM-200 (F=200mm), FM-100 (F=100mm), FM-75 (F=75mm), FM-50 (F=50mm) の4種類が選べます。この焦点距離の違いは、結像レンズとして機能する倍率の違いとなって現れます。F=200mmでデザインされた対物レンズにFMメイン鏡筒部を用いると、FM-200は1Xの結像レンズとして機能し、FM-100使用時は0.5X、またFM-50では0.25Xの結像レンズとして機能することになります。

InfiniTube™ FMレンズは、同軸落射照明アタッチメントのオプションパーツを組み合わせることにより、同照明に対応することができます。使用する対物レンズの光学倍率に合わせて、低倍率用 (2X~10X用) と高倍率用 (10X以上) の2種類のアタッチメントが選べます。低倍率用から高倍率用、或いはその逆の倍率用にアタッチメントの機能を変更したい場合は、同オプションのコレクターチューブ (2種類あり) を用いてアタッチメントの一部を付け替えることにより、可能となります。なおFM-50とFM-75を⅓型センサーよりも大きなセンサーを持つカメラに使用する場合は、オプションのDLダブラーチューブ (#39-686) の併用を推奨いたします。

対物レンズは、顕微鏡用メーカー各社の無限補正対物レンズを接続するためのアダプターを各種ご用意しています。なおInfiniTube™ FM用にデザインされた小型サイズのPLシリーズ対物レンズのみ、アダプターの追加なしで直接メイン鏡筒部に接続することが可能です。FM-200とPL対物レンズの組み合わせにより得られる実際の光学倍率は、PL対物レンズに記載の倍率を4倍した倍率になります。対してFM-100使用時は、記載倍率の2倍、FM-75使用時は同倍率の1.5倍、FM-50使用時は1倍の倍率になります。

技術情報

 
System Includes Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit #58-311
Hitachi KP-D20B Camera #55-837
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only) #56-522
Y-C Cable (6 ft.) #39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter #58-316
MI-150 Fiber Optic Illuminator #55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L) #39-367
Fiber Optic Adapter #38-944
Standard Boom Stand #54-120
Rack & Pinion Mounting Plate #54-123
C-Clamp with ¼-20 Mounting Hole #57-788

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパスUIS対物レンズアダプター (INFINITUBE FM用) #58-314 ¥14,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ニコンCFI60対物レンズアダプター (INFINITUBE FM用) #58-315 ¥14,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミツトヨ/ACHROVID用アダプター (INFINITUBE FM用) #58-316 ¥14,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミツトヨ/ACHROVID 2X用アダプター (INFINITUBE FM用 #58-949 ¥14,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
INFINITUBE FM コレクター I #59-471 ¥18,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
INFINITUBE FM コレクター II #59-472 ¥18,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program