製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Steinheil トリプレットレンズ 25 x 50 MgF2

×
商品コード #67-422 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,850
数量 1-5
¥17,850
数量 6+
¥14,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
中心厚 A (mm):
13.00
中心厚 B (mm):
6.40
曲率半径 R4 (mm):
-31.25

概要

タイプ:
Achromatic Triplet Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
25.80
コバ厚 ET (mm):
20.58
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
40.60
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
31.25
曲率半径 R2 (mm):
18.47
曲率半径 R3 (mm):
-18.47
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® Steinheil (スタインハイル) トリプレットアクロマティックレンズは、1:1 の単位共役比でデザインされ、収差を補正するのに左右対称なデザインを採用します。Steinheil レンズは、1枚の低屈折率レンズを2枚の同一な高屈折率レンズ間に接着して作られます。個々のレンズは外周部を削り込み、広い視野で適度な収差補正が得られるFナンバーにしてあります。TECHSPEC® Steinheil トリプレットアクロマティックレンズは、レンズ径を小さくすることで、従来のSteinheil レンズに比べてより狭い所での設置を可能にします。Steinheil トリプレットレンズは、リレー光学系での使用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう