製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Hastings トリプレットアクロマートレンズ

×

TECHSPEC® Hastings トリプレットアクロマティックレンズは、独自の3枚玉デザインにより、ディストーションフリーで、色の補正された観察を可能にします。コンピューター解析を導入してデザインされた本レンズは、糸巻き型の歪曲収差や色収差、そして球面収差の削減、或いは除去を行います。TECHSPEC® Hastings トリプレットアクロマティックレンズは、1枚の両凸レンズを凹メニスカスレンズ2枚で両側から挟み込んだ構成です。

共通仕様

偏芯 (分):
<3
面取り:
Protective bevel as needed
焦点距離公差 (%):
±2
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 700

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm) 中心厚 (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
8.00 12.50 9.82 7.23 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)
10.00 15.00 11.21 10.00 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)
12.50 20.00 16.31 10.18 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)
15.00 25.40 20.00 12.49 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)
23.00 40.30 33.90 18.00 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。