製品がカートに追加されました

24V パワーサプライ (バラ線端子仕様)

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #66-855 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,300
数量 1+
¥13,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
PS24-TL
照明タイプ:
Power Supply

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • Universal input switching supply
  • 24V, 1.67A regulated current DC - runs on 110-220V AC
  • Power indicator light
  • Tinned leads; marked negative/positive with wire nuts for easy connection
  • 比較可能な表面実装型ライトに比べて30%輝度アップ
  • 均一かつ低発熱照明

Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライトは、表面実装型ライトを置き換える高性能オプションです。 Advanced Illumination サイド発光バックライトは、均一で低発熱な照明を用意し、同サイズの表面実装型ライトよりも30%高い輝度が得られます。システムインテグレーションを簡略化するために、固定用ブラケットとM6 ナット用の固定留め板付属です。

補足:駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。なお本ユニットは調光できません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program