製品がカートに追加されました

AI LEDスポットライト ストロボ 54mm 青色 470nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #83-278 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥141,950
数量 1+
¥141,950
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
調光オプション:
No
光強度均一性 (%) :
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
チャンネル数:
1.00
対応視野サイズ (mm):
43.00

概要

モデルナンバー:
SL1236-470100L-ISU
LEDの数:
36.00
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Strobed

物理的および機械的特性

直径 (mm):
54.00
全長 (mm):
38.00

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
470.00
作動距離 (mm):
100.00
波長公差 (nm):
±25

性能

LED 製品寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 65

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • マシンビジョン照明用に最適
  • 100mm先で43mmの照射エリア
  • 50,000時間の製品寿命

Advanced Illumination LEDスポットライトは、ストロボ発光と連続点灯のアプリケーション用にラインナップしています。23mmと32mm径の連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう