製品がカートに追加されました

20X T0.7 Mitutoyo LCD Plan UV Infinity Corrected Objective

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #23-605 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,410,000
数量 1+
¥1,410,000
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
378-892-8
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
補足:
0.7mm thick LCD cover-glass
Example Application: High magnification inspection through liquid crystal glass (LCD) or cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
80.00
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
370.00

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
0.7
設計波長 DWL (nm):
266, 532
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.32mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.44mm
焦点距離 FL (mm):
10.00
倍率:
20X
開口数 NA:
0.37
分解能 (μm):
0.7
被写界深度 (μm):
2.00
実視野 @ 視野数24の接眼レンズ (mm):
1.2
実視野 @ 視野数18の接眼レンズ (mm):
0.9
作動距離 (mm):
14.98
同焦距離 (mm):
95.22
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

性能保証温度 (°C):
23 ±2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 液晶ディスプレイガラスを介した明視野イメージングやレーザーアプリケーションに最適
  • Nd:YAGレーザーラインで卓越した性能
  • 0.7mm or 1.1mm のカバーガラス厚で補正

ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズは、標準のM Plan Apo & M Plan Apo SL シリーズ 対物レンズのメリットに、スペクトル領域の向上を組み合わせています。NIR 対物レンズは、480~1800nmまでで補正されており、半導体や光通信の検査、あるいは一般的なNd:YAGレーザーを用いたレーザー切断に最適にします。HR シリーズは、開口数を増やすことで、より小さなスポットサイズやより高い解像力を実現します。ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズは、一般的な液晶ディスプレイガラスの厚さで補正しています。NUV & UV シリーズの対物レンズは、532nm、355nm、266nmのNd:YAGの2倍波、3倍波、4倍波の各々で卓越した性能があります。

技術情報

 寸法
M Plan NIR A (mm)
B (mm) C (mm) 作動距離 WD (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm)
B (mm) C (mm) 作動距離 WD (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
M Plan UV A (mm)
B (mm) C (mm) 作動距離 WD (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38

関連製品

参考資料

Filter

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

今すぐ見る

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

今すぐ見る

顕微鏡用対物レンズの理解

Want to know more about microscopes? Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

今すぐ見る

光学ケージシステムアプリケーション: デジタルビデオ顕微鏡

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optical Cage System Application: Differential Interference Contrast (DIC) Digital Microscope

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

今すぐ見る

Darkfield Illumination

デジタルビデオマイクロスコープのシステムセットアップ

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

今すぐ見る

Brightfield Illumination

蛍光顕微鏡:画像用フィルターを用いた同軸落射照明

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

今すぐ見る

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Reticle

Infinite Conjugate Tube Length

無限補正対物レンズの分解能と倍率の理解

Microscopes are used in a variety of fields and applications. To understand how resolving power, magnification, and other aspects work, read more at Edmund Optics.

今すぐ見る

結像レンズを無限補正対物レンズと使用する

Want to use an infinity corrected objective to make an image? You will need a tube lens to do it! Find out why and how it works at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is an "in-line" microscope?

What is an infinity-corrected objective?

Can I use an infinity-corrected objective in my microscope to get a longer working distance?

What is "DIN" and "JIS"? What is the difference between them?

I’m using the MT-1 Accessory Tube Lens and MT-1/MT-2 C-Mount Adapter. Two thin brass rings came with the adapter. How are they used?

What is the significance of the field number of an objective and what is it dependent on?

Plan Objective

Semi-Plan Objective

Tube Lens

顕微鏡用対物レンズの未来

コンパクトで小型化された対物レンズは、顕微鏡システムをポータブルにすることができ、現場での迅速な作業を可能にします。

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Looking to use a simple technique for optical microscopy? Check out this article on brightfield illumination to find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Darkfield illumination is the opposite of brightfield illumination. Find out how darkfield differs from brightfield in optical microscopy at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Think you know all the advantages for using phase contrast in optical microscopy? Advantages, image appearance, and technical details can be found at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

You have a variety of Mitutoyo Tube Lenses (MT-4, MT-1, and MT-2). How can you connect them to a Mitutoyo objective and C-mount camera?

I have an MT-L Accessory Tube Lens but I am unsure about mounting it to my objective and C-Mount camera. Can you explain how it works?

Achromatic Objective

Apochromatic

Confocal Microscopy

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Periplan Eyepiece

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

今すぐ見る

Field Number

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

今すぐ見る

Diffraction Limit

Parfocality

Laser Power Density versus Energy Density

Power density, energy density, fluence, and irradiance are often incorrectly used in laser optics applications. Learn the correct definitions and usage.

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Field of View (FOV)

Magnification

Numerical Aperture (NA)

Refraction

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program