製品がカートに追加されました

ミツトヨ 無限補正対物レンズ M-PLAN NIR LCD 20X

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #37-550 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥331,000
数量 1+
¥331,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
実視野 (mm) (@接眼レンズ:視野数24):
1.2
実視野 @ 視野数18の接眼レンズ (mm):
0.9
Performance Assurance Temperature (°C):
23 ±2

概要

モデルナンバー:
378-827-5
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
75.00
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
305.00

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
1.1
設計波長 DWL (nm):
532, 1064
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.32mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.44mm
焦点距離 FL (mm):
10.00
倍率:
20X
開口数 NA:
0.40
分解能 (μm):
0.7
被写界深度 (μm):
1.70
作動距離 (mm):
19.98
波長範囲 (nm):
480 - 1800
同焦距離 (mm):
95.37
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-5 to +45
湿度条件:
20 - 80%

追加情報

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
補足:
1.1mm thick LCD cover-glass
Example Application: High magnification inspection through liquid crystal glass (LCD) or cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 液晶ディスプレイガラスを介した明視野イメージングやレーザーアプリケーションに最適
  • Nd:YAGレーザーラインで卓越した性能
  • 0.7mm or 1.1mm のカバーガラス厚で補正

ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズは、標準のM Plan Apo & M Plan Apo SL シリーズ 対物レンズのメリットに、スペクトル領域の向上を組み合わせています。NIR 対物レンズは、480~1800nmまでで補正されており、半導体や光通信の検査、あるいは一般的なNd:YAGレーザーを用いたレーザー切断に最適にします。HR シリーズは、開口数を増やすことで、より小さなスポットサイズやより高い解像力を実現します。ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズは、一般的な液晶ディスプレイガラスの厚さで補正しています。NUV & UV シリーズの対物レンズは、532nm、355nm、266nmのNd:YAGの2倍波、3倍波、4倍波の各々で卓越した性能があります。

技術情報

 Dimensions 
M Plan NIR A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
M Plan UV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう