製品がカートに追加されました

20mm Optotune Beam Shifter

Optotune の更なる情報へ
Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters Optotune Beam Shifter mounted in EO #58-861 (sold separately)
×
商品コード #23-851 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥124,050
数量 1+
¥124,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

立ち上がり時間 (ms):
1.3 (typical)
セトリング時間 (ms):
4 (typical)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.8 x 50.8 x 12
自重 (g):
53

光学的特性

コーティング:
BBAR (400-680nm)
スキャン角度 (°):
0.4 (in x and y)
波長範囲 (nm):
400 - 680
透過率 (%):
>98% @ 400 - 680nm (0-34° AOI)
透過波面精度, RMS:
<80nm

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
6-pin FPC

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高い角度位置精度で分解能を最大4倍向上
  • 軽量かつコンパクト設計で高速なトランジションタイムを実現
  • Optotune ICC-4C-2000 コントローラー (#23-717) が必要になります

Optotune ビームシフターは、ガラス窓を2軸方向に正確に傾けることで、最大4倍までの分解能で光の横方向シフトを行います。ピクセルシフトを利用する本ウインドウは、画像をXY方向に1ピクセルずつシフトさせることで、各カラーチャンネルのセンサー解像度をフルに取り込むことを可能にします。Optotune ビームシフターは、正確なオープンループ制御に向けたキャリブレーションデータを記録したEEPROMを搭載し、別売りのOptotune ICC-4C-2000コントローラ #23-717 に素早く接続するためのフレックスケーブルを付属します。本ウインドウは、カメラやプロジェクションシステムに加えて、光ファイバーカップリングや3Dプリンティング、計測といった非イメージングアプリケーションにも最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 4チャンネル 電流コントローラー | ICC-4C-2000 #23-717 ¥221,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ICC-4C コントローラー用電源アダプター #22-410 ¥10,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ICC-4C-2000 拡張キット #23-718 ¥35,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program