製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 台形型B/S 無偏光タイプ NIR 20mm

TECHSPEC® 台形型ビームスプリッター

TECHSPEC® 台形型ビームスプリッター

×
商品コード #47-541 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥96,600
数量 1-5
¥96,600
数量 6+
¥77,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Non-Polarizing Beamsplitter
光学部品のタイプ:
Non-Polarizing

物理的および機械的特性

有効径 (%):
80.00
構造:
Prism
寸法公差 (mm):
±0.1
平行度 (分):
<2

光学的特性

角度公差 (秒):
±5
ビーム間距離 (mm):
20.00
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 720 - 1080nm
消光比:
|Tp - Ts| <6%
p偏光の透過率 (%):
45.00
s偏光の反射率 (%):
45.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/8
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
720 - 1080

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • VIS と NIR コーティングオプション
  • ベンチトップレイアウトを簡素化
  • 入射ビームを2つの平行出射ビームに分割

TECHSPEC® 台形型ビームスプリッターは、分割した2本の光線を所定の距離だけ離して同一方向に出射します。このビームスプリッターは、一個の高精度なロンボイドプリズムをλ/8の平面度を有する直角プリズムに貼り合わせて作られます。高精度デザインにより、同一方向に出射する2本のビーム間平行度を2分以内に抑えます。TECHSPEC 台形型ビームスプリッターの入射面と出射面には、透過効率を高めるマルチAR コーティングが施されています。無偏光タイプと偏光タイプをラインナップ。

技術情報

 
サイズ (A) 10mm 20mm
ビーム間距離 10mm 20mm

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう