ロンボイドプリズム (菱形プリズム)は、像の状態を変えることなく、光軸だけを特定の距離 (変位量)だけ平行移動する場合に用いられます。この時の変位量は、下記仕様中のDの寸法と同じになります。エドモンド・オプティクスのロンボイドプリズムは、各製造公差を厳しくすることにより、30秒以下の偏角精度 (入射光に対する出射光の角度のずれ)を実現します。双眼望遠鏡の眼幅調整など、光軸を平行移動させる必要のある用途に広く利用されます。なお反射面 (二面)には増反射用のコーティングが施されていないため、斜光線やFナンバーの小さな光学系への使用には不向きです (同面において光が全反射しない場合があります)。
Stock No. | A | B | C | D |
#47-625 | 5mm | 5mm | 3.5mm | 7.1mm |
#47-806 | ||||
#47-213 | 10mm | 10mm | 7.1mm | 14.1mm |
#47-807 | ||||
#49-418 | 12.5mm | 12.5mm | 8.8mm | 17.5mm |
#49-421 | ||||
#49-419 | 15mm | 15mm | 10.5mm | 21.2mm |
#49-422 | ||||
#47-214 | 20mm | 20mm | 14.2mm | 28.3mm |
#47-808 | ||||
#47-626 | 25mm | 25mm | 17.7mm | 35.4mm |
#47-809 | ||||
#49-420 | 50mm | 50mm | 35.4mm | 70.7mm |
#49-423 | ||||