製品がカートに追加されました

50m x 200mm Roll of MaxiBlack Film, Adhesive

Acktar の更なる情報へ
Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール

Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール

Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール Spectral Black/Metal Velvetのロール MaxiBlackのロール
×
商品コード #17-456 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥790,500
数量 1+
¥790,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コーティングの厚さ (μm):
4 - 6

概要

モデルナンバー:
MXB-20x5000-1
タイプ:
Standard Adhesive
寸法 (cm):
20 x 5000

物理的および機械的特性

ホイルの厚さ (μm):
75
接着剤の厚さ (μm):
60

光学的特性

コーティング:
MaxiBlack™
波長域 (μm):
0.3 - 5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +121
耐摩耗性:
Moderate
耐湿性:
MIL-C-48497A

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 大量アプリケーション用の25m長大判ロールフォーマット
  • MaxiBlack™、Metal Velvet™、Spectral Black™ のコーティング
  • 標準、低アウトガス、あるいは無接着オプション
  • ダイカットラベル小型シートサイズをラインナップ

Acktar 光吸収ホイル & フィルムロールは、25m長の大判ロール上にMaxiBlack™、Metal Velvet™、Spectral Black™ のいずれかの光吸収コーティングを採用します。Acktar ブラックコーティングは、迷光の低減や信号対雑音比の改善、および不要な反射の除去といった光学アプリケーションに用いられます。この完全に無機のコーティングは、UVからIRまでの広帯域性能、広い動作温度領域、高い振動安定性、そして低アウトガス性を有します。Acktar 光吸収ホイル & フィルムロールは、広いエリアで黒い環境が必要となる航空宇宙や自動車、防衛やリモートセンシングでの大量アプリケーションに最適です。

補足: より長いAcktar 光吸収ホイル & フィルムロールは、お問い合わせください。

Acktar 光吸収ホイル & フィルムロールは、Metal Velvet (アルミ上に拡散性コーティング)、Spectral Black (アルミ上に半正反射性コーティング)、もしくはMaxiBlack (ポリイミド状に拡散性コーティング) のいずれかで販売されます。Metal Velvet が優れた光吸収性能なのに対し、Spectral Black は耐久性により優れます。MaxiBlackは、耐久性と柔軟性に加えて非導電性のため、電気的導電性のない光吸収材料を必要とするアプリケーションに用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう