製品がカートに追加されました

Acktar Lamb Black 無接着ホイル 200 x 600

Acktar の更なる情報へ
Acktar 光吸収ホイル

Acktar 光吸収ホイル

Acktar 光吸収ホイル Acktar 光吸収フィルム Acktar 光吸収ホイル & フィルムのコーティングオプション
×
商品コード #20-010 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,400
数量 1+
¥28,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LB-20x026-0
タイプ:
No Adhesive
寸法 (cm):
20 x 26

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
200 x 260
ホイルの厚さ (μm):
100

光学的特性

コーティング:
Lambertian Black
コーティングの厚さ (μm):
3-8
波長域 (μm):
0.3 - 10

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-269 to +380
耐摩耗性:
Moderate
耐湿性:
MIL-C-48497A

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 拡散反射, ランバート反射, あるいは正反射
  • UVからIRまで極めて広帯域な性能
  • 標準, 低アウトガス, 無接着のオプション
  • ダイカットラベル大型ロールをラインナップ

Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、部品へ直接コーティングすることが実用的でないアプリケーション、例えば光学パッケージ、レーザーデバイスや同プラットフォーム、IRシステム、あるいは受動的熱制御などで、光の反射を取り除くために用いられます。Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、高い放射率に低反射性、低アウトガス、卓越した生体適合性、広い動作温度領域、そしてクリーンルームのクラス1基準適合といった特長を有します。Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、所定の大きさに事前に裁断したプレカットパターンと、任意の形状に裁断するための大判シートサイズをラインナップします。

Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、Metal Velvet™ (アルミ上に拡散性コーティング)、Spectral Black™ (アルミ上に半正反射性コーティング)、MaxiBlack™ (ポリイミド上に拡散性コーティング)、あるいはLambertian Black™ (ステンレス上に拡散性コーティング) のいずれかで販売されます。Metal Velvetは光吸収性能が優れているのに対し、Spectral Blackは耐久性により優れ、Lambertian Blackは大きな入射角度でより良好に機能します。MaxiBlackは、耐久性と柔軟性に加えて非導電性のため、電気的導電性のない光吸収材料を求めるアプリケーションに用いることができます。

補足: Metal Velvet は、摩耗に対する耐性が低いため、適切な道具を使用せずに面に触れることは避けてください。

技術情報

製品タイプ Metal Velvet™ Lambertian Black™ MaxiBlack™ Spectral Black™ Hexa-Black™
特徴 ~1%の低反射 大きな入射角度で高い吸収 薄いポリイミド, 非導電性 半正反射性の仕上げ 大きな入射角度で超高い吸収
基板材料 アルミ ステンレス ポリイミド (Kapton) アルミ アルミ, ハニカム構造
基板厚 120µm 100µm 75µm 130µm 2mm
外観 拡散 高度の拡散 拡散 正反射 拡散3D構造
典型機能波長領域 EUV - FIR EUV - FIR UV - MWIR VIS - MWIR EUV - FIR
入射角度範囲 0 - 60° 0 - 80° 0 - 60° 0 - 45° 0 - 88°
反射率 @ 0° 入射 ~1% ~1.5% ~2.5% ~2% ~1.5%
耐摩耗性 中 ~ 高
清浄度 Class 10000 - ISO 7 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 10000 - ISO 7

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Acktar 6コーティングサンプルキット 低OG接着剤タイプ #13-495 ¥41,450 数量 2+ ¥37,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Acktar 5コーティングサンプルキット 低OG接着剤タイプ #13-494 ¥37,900 数量 2+ ¥34,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Acktar Metal Velvet 光吸収ホイル キット (9サイズ) #88-240 ¥24,050 数量 2+ ¥21,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう