製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS LT シリーズ 固定焦点レンズ 16mm

16mm FL Front, #14-362

16mm FL Front, #14-362

16mm FL Front, #14-362 16mm FL Back, #14-362
×
商品コード #14-362 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥247,100
数量 1+
¥247,100
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Diameter includes liquid lens
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
実装する液体レンズモデル:
Optutune EL-10-30-TC-VIS-5D
撮像レンズタイプ:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
82.10
最大直径 (mm):
89.5
外径 (mm):
89.5
自重 (g):
323.0
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
71.4mm - 22.5°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
99.1mm - 30.8°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
53.3mm - 16.9°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
147.6mm - 44.4°
最大イメージサークル (mm):
17.60
開口数 NA, 物体側:
0.0159
水平方向実視野 @ 最大センサー:
165.5mm - 49.1°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
165.5mm - 49.1°
素子の枚数 (群数):
9 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
80.6mm - 25.3°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
64.6mm - 20.4°
焦点距離 FL (mm):
16.00
光学倍率 PMAG:
0.089
作動距離 (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
30.45
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
39.9mm - 12.7°
物空間側主平面 (mm):
44.38
像空間側主平面 (mm):
7.72
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 166.6mm - 48.5°
Vertical: 122mm - 36.7°
Diagonal: 216.2mm - 60.2°
最大ディストーション (%):
-6.77
射出瞳位置 (mm):
-101.37
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M55.0 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 12 メガピクセルまでの1.1型センサー (3.45µmのピクセルサイズ) に対応したCマウントレンズ
  • 実装した液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 解像力やレンジ、フォーカススピードに対して液体レンズ性能を最大化したLiquid Tunable (LT) レンズ
  • 12 から 25mm までの焦点距離

TECHSPEC® LT シリーズ 固定焦点レンズは、高解像力なF2.8光学デザインを採用し、素早い電気的フォーカスを可能にするOptotune社の液体レンズを実装します。F2.8開口による光スループットの増加は、高速マシンビジョンアプリケーションに対して理想的になります。カメラとソフトウェアを適切に組み合わせた時、焦点チューナブルなこの液体レンズは、オートフォーカスソリューションを実現するのに必要なアクティブフォーカス制御を提供します。本Cマウントレンズは、1.1型センサー用に最適化されており、フィルターマウントを対物側に装備するため、アプリケーション要件に合わせてイメージングフィルターを装着できます。TECHSPEC LT シリーズ 固定焦点レンズは、高品質検査システムや高速オートメーション及び包装選別など、複数の距離でのピント合わせが必要となるマシンビジョンやFAアプリケーションに最適です。

補足: 実装した液体レンズを駆動するためのドライバー (#88-940) or 4 チャンネル·コントローラー、ならびにヒロセケーブル  (「アクセサリー製品」タブ内) は別売りです。

技術情報

#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8

Focal Length Stock No. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)
12mm #14-361 71.5 50.0 70.3 4.0 36.0 C-Mount 36.0 46.5 69.75 5.01
16mm #14-362 75.0 57.0 85.1 4.0 36.0 C-Mount 34.5 47.0 70.0 -
25mm #14-363 78.5 64.0 95.5 4.0 36.0 C-Mount 40.0 47.0 70.0 -

対応可能なカメラ

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program