製品がカートに追加されました

16mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

16mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

16mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

×
商品コード #90-620 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥181,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥181,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
Prism Optimized Fixed Focal Length Imaging Lenses
モデルナンバー:
JVS-C118-1618-C3
撮像レンズタイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
56.00
最大直径 (mm):
36.00
最大像側繰り出し量 (mm):
4.00

光学的特性

最大イメージサークル (mm):
9.00
TV ディストーション (%):
-0.63
焦点距離 FL (mm):
16.00
作動距離 WD (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
1.8
波長:
VIS-NIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
ピクセルサイズ (μm):
3.45

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.5
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • マルチセンサーカメラとの使用に向けてデザイン
  • 6mm、8mm、12mm、および16mmの焦点距離
  • Cマウント対応で広い作動距離範囲にわたり低ディストーション

プリズムカメラ用固定焦点レンズは、マルチセンサーカメラでの異なる光路や焦点特性を補正することで、プリズム技術の利点を最大限に活用するようデザインされています。こうしたカメラは、入射光を複数のチャンネルに分離し、動きや視野角に関係なくピクセル精度のアライメントを行います。プリズムカメラ用固定焦点レンズは、特定の波長を最適化されたセンサーに向かわせることで、標準的な撮像レンズよりも色の忠実性が良好で、よりシャープかつ高品質な画像を届けます。プリズムカメラ用固定焦点レンズは、 JAI Apex シリーズJAI Fusion シリーズなどのマルチセンサーカメラで使用するためにデザインされています。本レンズは、卓越した色精度、正確な空間分解能、および複数のスペクトル帯に対する同時イメージングを必要とするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;