製品がカートに追加されました

JAI Fusion カメラ

×
  • 複数のセンサーを用いてデザインされたマルチスペクトルカメラ
  • 400 – 670nm と 740 – 1000nm の波長用にデザイン
  • 下位互換性の10GigE インターフェース

JAI Fusion シリーズ カメラは、複数の波長帯を一時に撮像するようにデザインされており、よりフレキシブルな画像体験を可能にします。プリズムをカメラ入力として利用して入射光が分離され、ピクセルごとの精密なアライメントをもちながら複数のセンサーに向かうことで、個々の波長帯で優れた解像度が得られます。下位互換性のある10GigE インターフェースにより、このカメラは既存の画像システム内へ容易に実装できます。JAI Fusion シリーズ カメラは、400~670nmおよび740~1000nmの有効波長範囲を有します。本カメラは、表面検査、NIR蛍光、ライフサイエンス、インテリジェント農業をはじめとするアプリケーションに最適です。

 補足: ソフトウェアのダウンロードは こちら から。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう