製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 16mm F8.0

16mm FL Blue Series M12 Lens

16mm FL Blue Series M12 Lens

16mm FL Blue Series M12 Lens
×
商品コード #37-184 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,700
数量 1+
¥11,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
IR カットフィルター:
No
撮像レンズタイプ:
High Performance M12 Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
22.50
最大直径 (mm):
16

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
58.0mm - 22.5°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
43.5mm - 17.0°
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.008535
水平方向実視野 @ 最大センサー:
25.3°
素子の枚数 (群数):
6 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
64.9mm - 25.3°
波長範囲 (nm):
400 - 700
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
52.5mm - 20.5°
焦点距離 FL (mm):
16.00
光学倍率 PMAG:
0.1X
作動距離 (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/8.0
ディストーション (%):
-0.039@ Full Field
バックフォーカス BFL (mm):
10.79 - 10.05
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 588nm
入射瞳位置 (mm):
7.5143
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
32.6mm - 12.8°
物空間側主平面 (mm):
7.21
像空間側主平面 (mm):
-7.04
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 64.9mm - 25.3°
Vertical: 48.7mm - 19.1°
Diagonal: 81.2mm - 31.4°
射出瞳位置 (mm):
-6.7445
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (1.4μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 接写距離で最適化された高解像力ボードカメラ用レンズ
  • 2mm から 35mm までの焦点距離
  • 耐久化したデザインもラインナップ

TECHSPEC® ブルーシリーズ M12 マウントレンズは、当社のTECHSPEC グリーンシリーズ M12 マウントレンズの汎用性に高解像力性能をプラスします。どのレンズも、複数枚の精密なガラスレンズ素子で構成され、コンパクトなアルミ鏡筒枠内に固定されます。本レンズは、別売りのCマウントアダプター (#53-675)、また振動を気にする環境では、ゴム製Oリングが付いたCマウントアダプター (#59-241) を用いることで、Cマウントカメラにも接続できるようになります。TECHSPEC ブルーシリーズ M12 マウントレンズは、自動車や産業用、そしてメディカルイメージングアプリケーションに最適です。本レンズは、同レンズをOEMベースで使用する意向のある光学設計者に限定して、同レンズの光学設計データを提供することが可能です。データをご希望の光学設計者は、光学設計データ申請フォームで申請ください。

補足: M12 マウントレンズ用のアクセサリー製品も各種用意しています。

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたTECHSPEC M12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

技術情報

#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f8
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f8
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f8
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f8
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f8
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f8
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f8
#37-184, 16mm FL f/8.0 Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f8
寸法
焦点距離 A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm

*150 - 250mmの作動距離に対して規定

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12用ロックナット 10個入り #16-788 ¥14,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS M12レンズ用ロックナット #64-102 ¥2,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用ボードホルダー #66-382 ¥1,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #59-241 ¥5,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリングなし) #53-675 ¥4,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program