TECHSPEC® レッドシリーズ M12 マウントレンズは、高解像力なオールガラス素子デザインを採用します。負のディストーション特性 (樽型) がありますが、樽型ディストーションは視野角が理想画角よりも大きくとれるため、より広い視野サイズを確保できます。Sマウント (M12 x 0.5) を採用する本レンズは、1/3型か½型センサー用に最適化しています。TECHSPEC レッドシリーズ M12 マウントレンズは、要求の厳しいイメージングアプリケーションに最適です。マウントレンズは、同レンズをOEMベースで使用する意向のある光学設計者に限定して、同レンズの光学設計データを提供することが可能です。データをご希望の光学設計者は、光学設計データ申請フォームで申請ください。
補足: M12 マウントレンズ用のアクセサリー製品も各種用意しています。
エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。
Dimensions (mm) | ||||
Focal Length | A | B | C | D |
3.6 | 14 | 14.6 | 4.5 | 4.2 |
4.4 | 14 | 24 | 6.4 | 3.8 |
6.4 | 14 | 30 | 10.2 | 3.8 |
7.2 | 14 | 22.1 | 8.3 | 4.0 |
8.0 | 14 | 15 | 8.7 | 4.0 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地