製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 16mm

×
商品コード #33-646 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,100
数量 1+
¥37,100
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended.
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
実装する液体レンズモデル:
Corning® Varioptic® A-25H0
撮像レンズタイプ:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
40.22
最大直径 (mm):
30
外径 (mm):
30
自重 (g):
39
像側最大繰り出し量 (mm):
0.48

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
48.4mm - 22.8°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
66.8mm - 31.0°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
36.2mm - 17.1°
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.0115
素子の枚数 (群数):
8 (7)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
54.5mm - 25.5°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
43.8mm - 20.7°
焦点距離 FL (mm):
16.00
光学倍率 PMAG:
0.153
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/5
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
18.04
物空間側主平面 (mm):
21.17
像空間側主平面 (mm):
-2.99
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 59.9mm - 31°
Vertical: 44.7mm - 23.4°
Diagonal: 75.2mm - 38.3°
最大ディストーション (%):
-0.73
射出瞳位置 (mm):
-6.87
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Male)
フィルターマウント用アダプター:
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大 2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 12mm から 50mm の焦点距離

TECHSPEC® 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズは、液体レンズを実装し、迅速なオートフォーカスソリューションを提供します。高解像力光学設計と液体レンズを組み合わせ、高速電子フォーカスで優れた画像性能を実現します。Cマウントデザインのため、マシンビジョンやFAアプリケーションへの実装を簡単にします。TECHSPEC 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズは、モジュラー型3ピースハウジングデザインを採用し、実装した液体レンズへのアクセスや交換を容易にします。更なるデータ情報や組み立てを容易にする方法、及びデザインサポートに関する質問は、クイックスタートガイドかレンズマニュアルをご覧いただくか、或いはテクニカルサポートまでご連絡ください。

補足: ご使用の際はドライバーとソフトウェアが必要になります。ご使用のカメラに液体レンズを制御する機能がない場合は、別途お求めください。エレクトロニクス開発キット (#17-123) には、さまざまなドライバーやソフトウェアが付属しています。ソフトウェアが不要な場合は、ドライバーも個別にお求めいただけます (#12-247 or #12-248)。

TECHSPEC 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズは、液体レンズのついていないTECHSPEC Cx シリーズ 固定焦点レンズでも販売します。液体レンズを使用しないスタンドアローンなモジュラー型3ピースデザインにより、フィルターホルダーや固定絞りといった他のアクセサリー製品の実装を可能にします。Cx レンズ用の追加アクセサリー製品は、別にお求めください。

エドモンド・オプティクスは、高性能なレンズデザインのC シリーズ レンズを特定のアプリケーションに応じてカスタマイズした複数のオプトメカニカルソリューションへと発展させました。 これらのレンズ製品群は、あなたのアプリケーション要件に合わせるために様々なオプトメカニカルソリューションを用意しつつ、C シリーズと全く同じ光学系を採用しているため、同一の光学性能を実現できます。

  • C シリーズ: ピント調整リングと絞り調整リング (ロックねじ装備) を採用し、光学性能が最も調節可能な製品群です。C シリーズは、代表的な高品質マシンビジョン用レンズです。VIS-NIR用広帯域AR (BBAR) コーティングを施したレンズもラインナップしています。
  • Ci シリーズ: 絞りに固定絞りを採用し、メカニカルシステムをシンプルにしたコンパクトな筐体の製品群です。小型化、低コスト化、及びピント固定を図った産業用目的の耐久化がなされています。
  • Cr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。
  • Cx シリーズ: モジュラー型で、フレキシブルなメカニクスを採用することで、液体レンズや固定絞りといったアクセサリー製品の容易な実装を可能にした製品群です。
  • 液体レンズ Cx シリーズ: 液体レンズを実装するデザインで、クイックオートフォーカスを実現します。
  • Cw シリーズ: IPX7 と IPX9KのIEC 防塵・防水保護等級に適合するようデザインされた防水レンズです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
液体レンズ用ドライバーボード Maxim I2C/DC #12-248 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cx Lens Spanner Wrench #35-029 ¥1,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program