TECHSPEC® HPi+ シリーズ 固定焦点レンズは、ファクトリーオートメーション (FA) やマシンビジョンの厳しい要求に向けて卓越した性能を発揮するようにデザインされています。このレンズは、第4世代ソニー Pregius S™ 24.5MP/1.2型 IMX530/IMX540 センサーとの使用向けにデザインされています。F2.8開口は、光のスループットや高解像力性能を向上させます。TECHSPEC® HPi+ シリーズ 固定焦点レンズは、Cマウントで、サイズ、重量、およびコストを抑えるために、可変絞りやピント調整用リングなしでデザインされています。本レンズは、測定やゲージ、3D立体視、および物体追跡に理想的です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地