製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS HPr 1.1型固定焦点レンズ 16mm F8.0

16mm HPr Series Fixed Focal Length Lens

×
商品コード #36-515 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,950
数量 1+
¥71,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
64.20
最大直径 (mm):
48
自重 (g):
138
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
49.4mm - 22.1°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
68.4mm - 30.1°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
36.9mm - 16.6°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
101.3mm - 43.2°
最大イメージサークル (mm):
17.60
開口数 NA, 物体側:
0.008
水平方向実視野 @ 最大センサー:
127mm - 53°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
113.4mm - 47.6°
素子の枚数 (群数):
9 (7)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
55.7mm - 24.8°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
44.7mm - 20.0°
焦点距離 FL (mm):
16.00
光学倍率 PMAG:
0.131
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/8
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
27.28
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
27.6mm - 12.5°
物空間側主平面 (mm):
40.34
像空間側主平面 (mm):
4.08
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 112.4mm - 47.2°
Vertical: 82.7mm - 35.9°
Diagonal: 144.7mm - 58°
最大ディストーション (%):
-3.76
射出瞳位置 (mm):
-58.81
最適作動距離 (mm):
400 - 2000
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M46.0 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1.1型対応 Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HP シリーズレンズの個々の構成レンズ素子を所定の位置に接着固定した50G対応、耐久化 (Ruggedized (HPr)) デザイン
  • 16mm から 50mm までの焦点距離
  • 実装 (HPi) バージョンもラインナップ

TECHSPEC® HPr シリーズ 固定焦点レンズは、安定化目的の耐久化を行うことで、衝撃や振動が生じた際でも性能を犠牲することなく、ポイント安定性を維持します。これにより、計測やゲージ、3Dステレオビジョンやロボット工学 & センシング、自動運転技術、物体追跡などのキャリブレーションされた画像システムに最適な選択肢となります。個々の構成レンズを接着固定によって所定の位置に固定しており、撮像箇所のずれを軽減します。加えて、TECHSPEC HPr シリーズ 固定焦点レンズは、シンプルなピント調整機構とステンレス製のC型クランプ式ロック機構を持つロバストな機械機構部を採用します。OEM向け量産価格はお問い合わせください。

エドモンド・オプティクスは、高性能光学デザイン (HP シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HP シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • HP シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
  • HPi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • HPr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。

技術情報

#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f8
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f8
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f8
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f8
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f8
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f8
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f8
#36-515, 16mm f/8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f8

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M34 x 0.5 フィルターマウントアダプター (HPi/HPr 25mm レンズ用) #11-610 ¥6,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

対応可能なカメラ

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program