製品がカートに追加されました

AI MicroBrite 超高輝度バーライト 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

×
商品コード #18-540 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥80,600
数量 1+
¥80,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
最大入力電流:
0.27A

概要

モデルナンバー:
AL295-150WHIIC
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Area Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
165.6 x 20.1 x 20.1
自重 (g):
68.9

光学的特性

カラー:
White

性能

LED 製品寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
適応保護等級:
IP50

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 73,000 ルクスまでの高輝度出力
  • T字型マウントの付いたコンパクトなハウジング
  • フルレンジの波長ラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#89-555) を推奨

Advanced Illumination MicroBrite 超高輝度バーライトは、コンパクトなフォームファクタで高性能マシンビジョンライトを提供します。100mmの作動距離で73,000ルクスの高輝度出力をもつこのMicroBrite バーライトは、高コストな同等のバーライトをしのぎます。このバーライトは、最も一般的なマシンビジョン波長でラインナップします。Advanced Illumination MicroBrite 超高輝度バーライトは、大面積の検査で強力な照明を必要とするアプリケーション用にデザインされています。アプリケーションでカスタム長のMicroBrite 超高輝度バーライトが必要な場合は、お問い合わせください。

補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう