製品がカートに追加されました

Effilux UV バーライト 300mm

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights
×
商品コード #22-135 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥267,150
数量 1+
¥267,150
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

LEDの数:
15
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
335 x 315 x 300

光学的特性

カラー:
UV
波長 (nm):
365.00

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24V DC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

ねじ径 & 固定

マウント:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50
環境保護等級:
IP50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 蛍光効果、コントラストおよびグレア除去を改善
  • 輝度の向上に向けたオートストロボ機能付きドライバー内蔵
  • 蛍光アプリケーション用の365nm LEDライト

Effilux UV バーライトは、PureUV技術の採用により、蛍光の発光を大幅に向上させると同時に、グレアを取り除き、コントラストを改善します。本バーライトは、交換可能なウインドウではなく、UV用に処理されたウインドウを装備してデザインされています。この365nm用バーライトは、固定されるLEDの数を変えることで強力なUV照射を行います。Effilux UV バーライトは、オートストロボ機能付きコントローラーを搭載し、ストロボ発光中は連続モードと比較して300%高い強度を可能にします。本バーライトは、UV蛍光アプリケーション用に最適です。

 補足: 駆動の際は、24V 電源とM12 メス-オス ケーブルが必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥39,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
300mm バーライト用シリンドリカルレンズ #22-139 ¥33,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥30,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう