製品がカートに追加されました

Effilux アジャスタブル LED バーライト 15 LED 赤色

Effilux アジャスタブル LED バーライト

Effilux アジャスタブル LED バーライトとアクセサリー製品のディフューザー (手前)

Effilux アジャスタブル LED バーライトとアクセサリー製品のディフューザー (手前)
×
商品コード #34-880 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥137,200
数量 1+
¥137,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFI-FLEX-15-625
LEDの数:
15.00
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
335.0 x 51.0 x 49.0

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
M12, 5 pins
入力電圧 (V):
24V DC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

ねじ径 & 固定

マウント:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to 50
環境保護等級:
IP40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板やライン光/暗視野照明向けのラインスキャン用アクセサリーもラインナップ

Effilux アジャスタブル LED バーライトは、使用者による光の出射角度調整を可能にする万能性を提供します。同照明のレンズアレイ部にアクセスするため、同部にねじ止め固定されているLED保護ウインドウを一旦取り外し、レンズアレイの高さ位置を所定の3段階のポジションのいずれかに持っていくことで、様々な照明角度に調整できます。Effilux アジャスタブル LED バーライトは、交換可能な3種類の保護用ウインドウ (透明性、半拡散性、及び拡散性) が付属です。またオプションの偏光板またはラインスキャンアクセサリーを透明性ウインドウの下に取り付けることで、グレア除去やライン照明も可能にします。柔軟性とユーザーによる容易な調整を可能にしたこのバー照明は、数多くのアプリケーションでの使用に最適です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライ #73-409 とM12 メス-オスケーブル (別売り) が必要になります。なお本ライト製品に給電を最初に行った時、始めは700%の明るさをもつ過剰駆動状態になりますが、次第に通常の明るさに落ちていきます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux RGB LED Lights #15-876 ¥58,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥40,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
偏光板アクセサリー - 1 LED バー用 #34-881 ¥2,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
偏光板アクセサリー - 5 LED バー用 #34-882 ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ラインスキャンアクセサリー - 5 LED バー用 #34-883 ¥18,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
偏光板アクセサリー - 10 LED バー用 #34-884 ¥9,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ラインスキャンアクセサリー - 10 LED バー用 #34-885 ¥23,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
偏光板アクセサリー - 15 LED バー用 #34-886 ¥11,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ラインスキャン用ディフューザーアクセサリー - 15 LED バー用 #34-887 ¥25,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M6用 Tナット (M6 x 14ねじ付属) #34-888 ¥1,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス - オス 5ピンケーブル (2M長) #34-869 ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス - バラ線 5ピンケーブル (2M長) #34-870 ¥5,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Swivel Mounting Accessory #34-889 ¥10,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program