製品がカートに追加されました

Effilux ハイパースペクトル バーライト 300mm

Effilux ハイパースペクトル バーライト

Effilux ハイパースペクトル バーライト

Effilux ハイパースペクトル バーライト
×
仕様を選択
LEDの数:
波長範囲 (nm):

概要

LEDの数:
15
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
51 x 49 x 335

光学的特性

カラー:
Hyperspectral
波長範囲 (nm):
400 - 900

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24V DC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

ねじ径 & 固定

マウント:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50
環境保護等級:
IP5X

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品一覧

さらに詳しく

  • 400nm - 900nm と 400nm - 1000nm間で平坦なスペクトル
  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属

Effilux ハイパースペクトル バーライトは、400-900nm、あるいはスペクトル拡張バージョンの400-1000nm間で均一かつ連続的な光のスペクトルを提供し、マルチスペクトルやハイパースペクトルアプリケーションに理想的にします。冷光で長寿命のLEDの採用により、蛍光灯や白熱灯の照明用光源の置き換えに理想的です。加えて、ユーザーによる簡単な調整で、照明角度や拡散パターンの容易な調整を可能にします。Effilux ハイパースペクトル バーライトは、光量を調整するためのアナログ調光可能なコントローラーを搭載し、400-1000nm バージョンではスペクトルも調整できます。このバーライトは、交換可能な3種類の保護用ウインドウ (透明性、半拡散性、及び拡散性) 付属で、偏光板やラインスキャンアクセサリーをオプションでラインナップします。

補足: 駆動の際には24V 電源が必要になります。各製品の仕様欄に記載されたパワーサプライの商品コード (使用地域により異なる) をご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう