製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ME インナーオプティックマウント 12mm

TECHSPEC Multi-Element Inner Single Optic Mounts

×
商品コード #38-749 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1-4
¥4,800
数量 5+
¥4,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
機能:
Optic Mount (Fixed)

物理的および機械的特性

構造:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
全長 (mm):
9.0
有効径 CA (mm):
11.2
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
4.0
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.0
許容コバ厚 (mm):
4.0

ねじ径 & 固定

対応光学素子径 (mm):
12.0
ねじタイプ:
M29 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 様々な直径や厚さの光学部品を固定
  • アウターチューブ内で簡単に前後移動できるM29のねじ切り加工
  • ねじリングとデルリンリング各1枚付属

TECHSPEC® ME (マルチエレメント) チューブシステム用インナー・オプティックマウントは、様々な円形光学部品を固定するためにデザインされています。このマウントは、5mmから25.4mmまでの直径、及び4mmから17mmまでのコバ厚の光学部品をサポートします。鏡筒外周部に施されたM29 x 0.75 のねじ切り加工を利用し、TECHSPEC® MEチューブシステム用アウターチューブ内を光軸に沿って間単に前後移動することができます。TECHSPEC® MEチューブシステム用インナー・オプティックマウントは、光学素子の固定用にねじリングとデルリンリングが1枚ずつ付いています。デルリンリングをねじリングと光学素子の間に入れることで、光学素子に傷をつけることなく確実に固定できます。

補足: インナーオプティックマウントのスムーズな前後移動を行うため、本チューブシステム用に特別にデザインされた ME チューブ用スパナ―レンチ (#11-046 or #13-567) の使用を強く推奨します。中が筒抜けの中空デザインを採用するこのレンチは、組み立てた光学系の出射ビームの状態を確認しながらレンズポジションの最適化が行えます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ME チューブ用スパナーレンチ #11-046 ¥7,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME チューブ用スパナーレンチ (目盛付き) #13-567 ¥8,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME ねじリングセット #37-774 ¥2,600 数量 5+ ¥2,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう