製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ME チューブ用スパナーレンチ (目盛付き)

×
商品コード #13-567 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,300
数量 1+
¥8,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Spanner Wrench

物理的および機械的特性

全長 (mm):
105.2
外径 (mm):
28.0
内径 (mm):
15.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • Cマウントシステムやケージシステムに接続するコンバーターリングやアダプタープレート
  • 過酷な環境に向け光学素子を固定するねじリングセット
  • 出射ビームを確認しながらレンズのピント調整を可能にする中空構造のスパナ―レンチ

TECHSPEC® ME (マルチエレメント) チューブシステム用アクセサリーは、TECHSPEC® マルチエレメントチューブシステムで構築した光学サブアッセンブリのシステムインテグレーションや光学素子のアライメント性を向上させます。接続リング (#11-179) は、2個のアウターチューブを連結して、システム全長を延長するのに用います。接続リングでも可変アパーチャー付きのタイプ (#11-176) は、連結したアウターチューブ間で開口径の調整を可能にします。Cマウント コンバーターとケージプレートは、Cマウントシステムやケージシステムとの実装を可能にします。MEチューブ用スパナーレンチ (#11-046) は、出射ビームを確認しながらレンズの正確なピント調整を可能にします。ねじリング2枚で構成されたねじリングセット (#37-774) は、アウターチューブ内に装着したインナー・オプティックマウントを同リングで両側からサンドイッチすることで、同マウントの位置を完全にロックすることができます。TECHSPEC® MEチューブシステム用アクセサリーは、既に高い対応力を持つマルチエレメントチューブシステムに新たな機能や拡張性をもたらします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう