製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm

12mm Focal Length, #86-570

12mm Focal Length, #86-570
×
商品コード #86-570 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥69,550
数量 1+
¥69,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
74.08
最大直径 (mm):
48
外径 (mm):
48
自重 (g):
261
像側最大繰り出し量 (mm):
0.98
最大全長 (mm):
70.1

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
65.6mm - 28.9°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
90.2mm - 39.0°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
49.2mm - 21.9°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
131.2mm - 54.5°
最大イメージサークル (mm):
17.60
開口数 NA, 物体側:
0.0268
水平方向実視野 @ 最大センサー:
131.2mm - 54.5°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
145.6mm - 59.5°
素子の枚数 (群数):
10 (9)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
73.8mm - 32.3°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
59.5mm - 26.3°
焦点距離 FL (mm):
12.00
光学倍率 PMAG:
0.099
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.8 - f/16
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
30.15
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
36.9mm - 16.5°
物空間側主平面 (mm):
39.67
像空間側主平面 (mm):
2.42
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 150.1mm - 62.8°
Vertical: 110.2mm - 48.7°
Diagonal: 192.7mm - 75.2°
最大ディストーション (%):
-3.79
射出瞳位置 (mm):
-36.99
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M62 x 0.75 (Male)
フィルターマウント用アダプター:
対物側のマウント:
M48 x 0.5 (Male)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 1.1型対応Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • High Performance (HP) なマシンビジョンレンズ
  • 8mm から 50mm までの焦点距離

TECHSPEC® HP シリーズ 固定焦点レンズは、ファクトリーオートメーション (FA) やマシンビジョン (MV) アプリケーションの厳しい要求に向けてデザインされています。8mm、12mm、16mm、25mm、35mmの焦点距離のレンズは1型と1.1型センサーに対応するのに対し、50mmの焦点距離のレンズは4/3型センサーまでに対応します。F1.8とF2.8の口径は、光のスループットを増やし、高解像力性能を提供します。TECHSPEC HP シリーズ 固定焦点レンズは、Cマウントを採用し、不要な調整を防ぐロック機構付きのピント調整リングと絞りリングを装備します。また対物側にフィルターマウントを装備することで、標準の光学フィルターの実装を可能にします。OEM向け量産価格はお問い合わせください。

エドモンド・オプティクスは、高性能光学デザイン (HP シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HP シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • HP シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
  • HPi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • HPr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。

技術情報

#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f4
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f4
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f4
#86-570, 12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5

対応可能なカメラ

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program