当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® UCr シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC® UC シリーズ レンズと同一の光学系を利用しながら、レンズを損傷から保護する安定化目的の耐久化を行い、衝撃や振動後の光学的ポインティングや位置取りを維持します。センサー上のピクセルシフトを低減するために個々のレンズ素子を所定の位置に接着固定しており、激しい衝撃や振動の後でも被写体と画像のマッピングが維持されます。本レンズは、品質や操作感を犠牲にすることなく、コンパクトな形状かつ手頃な価格で高性能を実現します。TECHSPEC UCr シリーズ 固定焦点レンズは、1.85μm以下の画素サイズ用にデザインされており、センサー全面にわたって高次元の解像力 (>200本/mm) を提供し、すべての標準Sマウントカメラに対応します。
エドモンド・オプティクスは、高性能超コンパクト光学デザイン (UC シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。この3つのレンズシリーズは、UC シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。
UC シリーズ: 超コンパクトなデザイン内にカム方式のピント調整機構と絞り調整機構 (ロックねじ装備) を採用し、シリーズ中最も調節可能な製品群。UC シリーズは、代表的な高品質マシンビジョンレンズです。
UCi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ねじ込み式のピント調整機構 (ロックねじ装備) を採用。
UCr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピント位置を固定。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化を採用。
UCw シリーズ: 水深1メートルで30分間耐える、IECの外来固形物に対する保護等級 IPX7に適合するようにデザインされた防水仕様。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地