製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

12mm, f5.6 UCr Series Fixed Focal Length Lens

UCr シリーズ 固定焦点レンズ

UCr シリーズ 固定焦点レンズ

×
商品コード #71-456 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,950
数量 1+
¥26,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

撮像レンズタイプ:
Ruggedized High Performance Lens with Compact Form Factor

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
38.00
最大直径 (mm):
22.00
外径 (mm):
22.00
最大全長 (mm):
38.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
30.3°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
22.8°
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.0091
水平方向実視野 @ 最大センサー:
34.0°
素子の枚数 (群数):
7 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
34.0°
波長範囲 (nm):
380 - 700
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
27.5°
焦点距離 FL (mm):
12.00
光学倍率 PMAG:
0.105
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/5.6
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
16.05
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
17.1°
物空間側主平面 (mm):
23.04
像空間側主平面 (mm):
-1.82
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 34° Vertical: 25.6° Diagonal: 42.2°
最大ディストーション (%):
-3.03
射出瞳位置 (mm):
-18.56
波長:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M22 x 0.75 (Female)
対物側のマウント:
M22 x 0.75 (Female)
マウント:
S-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® UCr シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC® UC シリーズ レンズと同一の光学系を利用しながら、レンズを損傷から保護する安定化目的の耐久化を行い、衝撃や振動後の光学的ポインティングや位置取りを維持します。センサー上のピクセルシフトを低減するために個々のレンズ素子を所定の位置に接着固定しており、激しい衝撃や振動の後でも被写体と画像のマッピングが維持されます。本レンズは、品質や操作感を犠牲にすることなく、コンパクトな形状かつ手頃な価格で高性能を実現します。TECHSPEC UCr シリーズ 固定焦点レンズは、1.85μm以下の画素サイズ用にデザインされており、センサー全面にわたって高次元の解像力 (>200本/mm) を提供し、すべての標準Sマウントカメラに対応します。

エドモンド・オプティクスは、高性能超コンパクト光学デザイン (UC シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。この3つのレンズシリーズは、UC シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

UC シリーズ: 超コンパクトなデザイン内にカム方式のピント調整機構と絞り調整機構 (ロックねじ装備) を採用し、シリーズ中最も調節可能な製品群。UC シリーズは、代表的な高品質マシンビジョンレンズです。

UCi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ねじ込み式のピント調整機構 (ロックねじ装備) を採用。

UCr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピント位置を固定。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化を採用。

UCw シリーズ: 水深1メートルで30分間耐える、IECの外来固形物に対する保護等級 IPX7に適合するようにデザインされた防水仕様。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう