製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS HRr シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F2.8 1000mm WD

12mm, 400-2000mm Primary WD, HPr Series Fixed Focal Length Lens

12mm, 400-2000mm Primary WD, HPr Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #36-850 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥83,850
数量 1+
¥83,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
39.20
最大直径 (mm):
33
自重 (g):
77
像側最大繰り出し量 (mm):
1.63

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
64.2mm - 30.7°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
89.3mm - 41.7°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
47.9mm - 23.1°
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.0176
水平方向実視野 @ 最大センサー:
89.3mm - 41.7°
素子の枚数 (群数):
10 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
72.5mm - 34.4°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
58.0mm - 27.9°
焦点距離 FL (mm):
12.00
光学倍率 PMAG:
0.101
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8
コーティング:
425 - 675nm BBAR
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
17.52
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
35.8mm - 17.4°
物空間側主平面 (mm):
26.27
像空間側主平面 (mm):
2.90
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 89.3mm - 41.7°
Vertical: 66.3mm - 31.6°
Diagonal: 113.1mm - 51.4°
最大ディストーション (%):
-3.26
射出瞳位置 (mm):
-30.86
最適作動距離 (mm):
400 - 2000
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 2/3型対応 Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HR シリーズ レンズの個々の構成レンズ素子を所定の位置に接着固定した50G対応、耐久化 (Ruggedized (HRr)) デザイン
  • 8.5mm から 12mm までの焦点距離
  • 実装 (HRi) バージョンもラインナップ

TECHSPEC® HRr シリーズ 固定焦点レンズは、高次元のマシンビジョン性能を念頭にデザインされ、個々のレンズ素子を接着固定して画素シフトを低減する安定化目的の耐久化が行われています。どの焦点距離も、最適化した作動距離範囲別に複数のオプションが選べます。加えて、シンプルなピント調整機構とステンレス製のC型クランプ式ロック機構を持つロバストな機械機構部を採用します。TECHSPEC® HRr シリーズ 固定焦点レンズは、計測やゲージ、3Dステレオビジョンやロボット工学 & センシング、自動運転技術、物体追跡などのキャリブレーションされた画像システムに最適な選択肢となります。OEM向け量産価格はお問い合わせください。

エドモンド・オプティクスは、高解像力デザイン (HR シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HR シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • HR シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
  • HRi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • HRr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 650mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 650mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 650mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 650mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1300mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1300mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1300mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1300mm Working Distance, f2.8
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう