製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS HRi シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F11 200mm WD

12mm FL HPi Series Fixed Focal Length Lens

12mm FL HPi Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #36-769 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥68,650
数量 1+
¥68,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
39.20
最大直径 (mm):
33
自重 (g):
57
像側最大繰り出し量 (mm):
1.63

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
63.1mm - 30.2°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
87.7mm - 41.1°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
47.0mm - 22.8°
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.0046
水平方向実視野 @ 最大センサー:
87.7mm - 41.1°
素子の枚数 (群数):
10 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
71.2mm - 33.9°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
57.0mm - 27.4°
焦点距離 FL (mm):
12.00
光学倍率 PMAG:
0.103
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/11
コーティング:
425 - 675nm BBAR
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
17.46
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
35.2mm - 17.1°
物空間側主平面 (mm):
26.28
像空間側主平面 (mm):
2.98
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 87.7mm - 41.1°
Vertical: 65.1mm - 31.2°
Diagonal: 111mm - 50.7°
最大ディストーション (%):
-3.15
射出瞳位置 (mm):
-30.39
最適作動距離 (mm):
150 - 500
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 2/3型対応 Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HR シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HRi)) バージョン
  • 8.5mm から 12mm までの焦点距離
  • 耐久化 (HRr) デザインもラインナップ

TECHSPEC® HRi シリーズ 固定焦点レンズは、当社のHR シリーズ レンズの合理化バージョンです。様々な最適化された作動距離範囲に対応するため、各焦点距離に対して複数のオプションがあります。量産イメージングアプリケーション用にデザインされたHRi シリーズ レンズは、シンプルなピント調整機構と固定絞りを装備します。TECHSPEC® HRi シリーズ 固定焦点レンズは、様々なFナンバーオプションでラインナップするため、サイズの小型化やコスト削減、及びロック可能なピント調整撮像のソリューションを必要とするアプリケーションに理想的です。OEM向け量産価格はお問い合わせください。

エドモンド・オプティクスは、高解像力デザイン (HR シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HR シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • HR シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
  • HRi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • HRr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f11
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f11
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f11
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f11
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-769, 12mm f/11, 150-500mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f11
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう