製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS リトロー分散プリズム 12.7mm

30° - 60° - 90° Littrow Dispersion Prisms

×
商品コード #43-648 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,100
数量 1-5
¥9,100
数量 6+
¥7,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Littrow Prism

物理的および機械的特性

全長 (mm):
12.70
寸法公差 (mm):
±0.13
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
角度公差 (分):
±10
像方向:
Right-Handed
偏角 (°):
60
波長範囲 (nm):
350 - 2200
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
3.00
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
1.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • コート付きのプリズムは60°偏角プリズムとして機能
  • 未コートバージョンは分散プリズムとして機能
  • 像の反転なし
  • コート付きのプリズムはリトロー配置にも最適

30°、60°、90°の角度構成を持ったプリズムです。B-C面へのアルミコートの有無により、分散プリズムや偏角プリズムとして機能します。

分散プリズム (コートなし):A-C面から入射した白色光 (平行光)は、一回の反射 (全反射)を経て同B-C面からスペクトルを出射します。また可逆的にB-C面を入射面に用いることも可能です。分散性は正三角形プリズムに比べると劣りますが、安価です。

偏角プリズム (コートあり): プリズム斜面を入射面として利用するリトロー配置に最適です。B-C面 (アルミコート付き)に対して垂直入射した波長の光は、往復屈折して元の方向に戻ります。このため白色光入射時の分光用途では、光がガラス内を往復するために、結果的に正三角形プリズムを用いたのと同等の分解能になります。また、A-C面から垂直入射した光 (平行光)は、都合二回の反射により、入射光の像の状態を変えることなく、60°偏角してプリズム斜面から出射されます (この時の偏角角度は、色に依存しません)。

技術情報

Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
 
Stock No. A B C
#43-648 12.7mm 21.9mm 12.7mm
#43-672
#43-649 22mm 38.11mm 22mm
#43-673

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program