製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 枠付き N-BK7 コーナーキューブ 12.7mm 銀+NIR II

TECHSPEC® 枠付きN-BK7コーナーキューブプリズム

TECHSPEC® 枠付きN-BK7コーナーキューブプリズム

TECHSPEC® 枠付きN-BK7コーナーキューブプリズム ビーム再帰反射の様子
×
商品コード #12-671 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥53,200
数量 1-5
¥53,200
数量 6+
¥42,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Retroreflector

物理的および機械的特性

直径公差 (mm):
+0.0/-0.1
内径 (mm):
12.70
外径 (mm):
31.75
ハウジング公差 (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

光学的特性

ビーム偏角精度 (秒):
±5
コーティング:
NIR II & Silver with protective overcoat
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Entrance: Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm, Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm,Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
偏角 (°):
180
波長範囲 (nm):
750 - 1550
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(2) ¼-20 Tapped Holes

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 入射光を元の方向に戻す再帰反射デザイン
  • 測量やアライメント用に便利
  • 他部品との固定を容易にするタップ穴付き
  • 枠なしバージョンもラインナップ

TECHSPEC® 枠付きN-BK7コーナーキューブプリズムは、アルミ鏡筒内に取り付けられ、RTVポッティングセメントで所定の位置に固定されます。コーナーキューブプリズムは、その独特な形状から、ホルダー類への固定が難しい場合があります。本プリズムは、便利で耐久性のあるソリューションを提供します。TECHSPEC® 枠付きN-BK7コーナーキューブプリズムは、¼-20UNC、或いはNo.8-32UNCのタップ穴が側面と底面部の2ケ所に施されているため、容易に実装できます。加えて、どのプリズムも、反射面三面全てに銀コートが施されているため、偏光依存性を減らし、視野角を広げます。寸法の詳細は、「技術情報」タブをご覧ください。 

コーナーキューブプリズムは、プリズムの向きに関係なく入射光を再帰反射し、入射方向に戻すようにデザインされています。ミラーの場合は、垂直入射時でしかそれを行うことができません。この特徴を生かして、コーナーキューブプリズムは、正確なアライメントが困難あるいは同作業時間を長く要する場合に用いられます。  

Laser Optics

技術情報

寸法 (mm)
商品コード 内径 ID 外径 OD H X
#49-079 7.16 25.40 7.92 14.27
#45-203 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-216 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-671 12.7 31.75 11.73 18.08
#45-188 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-217 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-672 25.4 38.10 20.62 26.98
#45-190 38.1 50.80 31.06 37.41
#45-192 50.8 63.50 39.95 46.30
#49-080 63.5 76.20 49.83 56.18
#49-081 76.2 88.90 58.72 65.07
Retroreflectors

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。