800nm 高分散超短パルス用ミラーは、分散光学干渉ベースで最適化された多層膜を採用し、低群遅延分散 (GDD) と高反射率を実現します。このミラーは、5°の設計入射角時に -1300fs2のGDDとp偏光側で99.8%の最低反射率が得られます。高分散デザインの本ウルトラファストミラーは、3次とより高次の分散を制御し、高いビーム安定性を実現します。800nm 高分散超短パルス用ミラーは、チタンサファイアレーザーからなどの超短パルス光のパルス圧縮や分散補償に理想的です。10-5の表面品質とλ/10のイレギュラリティを持つ合成石英基板を採用し、標準的なインチサイズをラインナップします。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地