製品がカートに追加されました

12.5X 精密ズーム アドバンスキット

写真は完成したズームレンズの一例。各キットの内容は以下の「技術情報」タブ内をご覧ください。

写真は完成したズームレンズの一例。各キットの内容は以下の「技術情報」タブ内をご覧ください。

×
商品コード #16-351 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥559,300
数量 1+
¥559,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Zoom Lens
スタイル:
In-Line Illumination
キットの構成:
See Technical Information Tab

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
8.6 - 0.70
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
12 - 0.96
開口数 NA:
0.018 - 0.096
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
6.4 - 0.52
ズーム比:
12.5:1
光学倍率 PMAG:
0.56X - 6.9X
作動距離 (mm):
95
被写界深度 (mm):
1.8 - 0.062

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 事前構築した精密ズームレンズキット
  • 7X と 12.5Xの倍率
  • 12.5X バージョンはSX アダプターを用いてファイバー同軸落射照明が可能
  • 手動と電動バージョンをラインナップ

7X & 12.5X 高性能ズームレンズキットは、システム実装を容易にする基礎的なスターターキットか、システム柔軟性も備えたアドバンスキットのいずれかをラインナップします。7X 精密ズーム スターターキットは、一つのモジュラーレンズシステムを構築する上で必要な構成部品 - カメラアダプター、カメラチューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、および対物レンズのすべての構成部品が含まれています。12.5X 精密ズーム アドバンスキットは、倍率範囲を12.5Xに増やし、同軸落射照明を追加装備しています。多用途性を高めるため、どちらのキットも追加のオプション部品を用いて拡張することができ、独自のアプリケーションに適合させることができます。

技術情報

7X 精密ズーム スターターキット (#16-350)
数量 商品コード 品名
1 #89-860 Cマウント用カメラアダプター
1 #89-873 1.0X ミニカメラ用チューブ
1 #89-879 7X 手動ズームモジュール (戻り止め機構付き)
1 #89-885 ベーシックモジュール (ピント調整機構なし)
1 #89-901 2.0X 対物レンズ
12.5X 精密ズーム アドバンスキット (#16-351)
数量 商品コード 品名
1 #89-860 Cマウント用カメラアダプター
1 #89-873 1.0X ミニカメラ用チューブ
1 #89-901 2.0X 対物レンズ
1 #89-882 12.5X 手動ズームモジュール (戻り止め機構付き)
1 #53-047 Cマウント ファイバーライトガイド用マウント
1 #89-890 同軸落射照明用モジュール (5mm 手動ピント機構付き)
1 #89-911 カメラチューブ用マウントクランプ

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program