製品がカートに追加されました

Cマウント用カメラアダプター

C-Mount Camera Adapter

×
商品コード #89-860 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,950
数量 1+
¥8,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Camera Mount (One Required)
タイプ:
Zoom Lens, Modular

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

 7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズは、カメラ用カプラー、カメラ側チューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、及び対物レンズから構成されるモジュラー型レンズシステムです。モジュラーパーツを交換することで、倍率や視野サイズ、或いは光路の変更といった多才性が加わります。7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズは、M26 x 0.706 (36TPI)を採用するミツトヨ製顕微鏡用対物レンズと接続的互換性があり、CマウントからFマウント、更には35mm判デジタルスチルカメラまでのセンサーやマウントに対応します。光路を直角に曲げたり、複数の光路をサポートするための50/50キューブや90° キューブもラインナップ。また、USBやイーサネット、或いはRS-232/422/285ポートに繋いで多軸のズームやピント調整を可能にする電動コントローラーもラインナップします。

 完成した一つのズームレンズとして機能させるために、カメラ用カプラー、カメラ側チューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、及び対物レンズが必要になります。詳しくは、「仕様」タブ内の製品選定ガイドをご確認ください。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう