当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ボールベアリングステージ / スライド用アダプタープレートは、当社のリニアポジショニングステージや同スライドを様々なブレッドボードアプリケーションに使用するためにデザインされています。利便性の高いザグリスロット穴加工の採用により、十分なクリアランスを確保しながら位置調整が行えます。ブレッドボードに直付けできる設計ですが、どのプレートにも中央部に¼-20UNCのタップ穴が施されており、同ねじ規格のポストやポストホルダーを垂直に立てることができます。固定用のタップ穴 (E) は、寸法 (F) の間隔で施されており、対象スライド/ステージのベース部にあるザグリ穴の間隔にマッチします。ボールベアリングステージの幅に合う寸法 (A) のプレートをご使用ください (全てのスライドがこれに合うわけではありません)。
補足: #53-922のプレートにはスロットがありません。¼"のキャップスクリュー用のザグリ穴が4ヶ所施されているのみになります。
当社の移動ステージや ボールベアリングスライド と併せてご使用ください。
A | B | C | D | E | F | Stock No. | |
1.25" Adapter Plate Assembly | 1.25" | 2.75" | 2.00" | 1.00" | 4-40 | 0.88" | #53-922 |
1.75" Adapter Plate Assembly | 1.75" | 3.75" | 3.00" | 1.00" | 6-32 | 1.12" | #53-923 |
2.62" Adapter Plate Assembly | 2.62" | 4.75" | 4.00" | 2.00" | ¼-20 | 2.00" | #53-924 |
5.00" Adapter Plate Assembly | 5.00" | 6.75" | 6.00" | 4.00" | ¼-20 | 4.00" | #53-925 |
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地