製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ロンボイドプリズム 12.5mm

×
商品コード #49-418 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,550
数量 1-5
¥23,550
数量 6+
¥18,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Rhomboid Prism

物理的および機械的特性

全長 (mm):
12.50
寸法公差 (mm):
±0.1

光学的特性

コーティング:
Uncoated
角度公差 (秒):
±5
ビーム偏角精度 (秒):
±30
像方向:
Beam Deviation
偏角 (°):
0.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
350 - 2200
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 180°偏角 (平行移動)プリズム
  • 像の状態を変えることなく、光軸を平行移動
  • 入射ビームと出射ビーム間の平行度 (偏角精度)はわずか±30秒
  • 光軸を平行移動して、入射側に戻る変位反射プリズムもラインナップ

ロンボイドプリズム (菱形プリズム)は、像の状態を変えることなく、光軸だけを特定の距離 (変位量)だけ平行移動する場合に用いられます。この時の変位量は、下記仕様中のDの寸法と同じになります。エドモンド・オプティクスのロンボイドプリズムは、各製造公差を厳しくすることにより、30秒以下の偏角精度 (入射光に対する出射光の角度のずれ)を実現します。双眼望遠鏡の眼幅調整など、光軸を平行移動させる必要のある用途に広く利用されます。なお反射面 (二面)には増反射用のコーティングが施されていないため、斜光線やFナンバーの小さな光学系への使用には不向きです (同面において光が全反射しない場合があります)。

技術情報

Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
 
Stock No. A B C D
#47-625 5mm 5mm 3.5mm 7.1mm
#47-806
#47-213 10mm 10mm 7.1mm 14.1mm
#47-807
#49-418 12.5mm 12.5mm 8.8mm 17.5mm
#49-421
#49-419 15mm 15mm 10.5mm 21.2mm
#49-422
#47-214 20mm 20mm 14.2mm 28.3mm
#47-808
#47-626 25mm 25mm 17.7mm 35.4mm
#47-809
#49-420 50mm 50mm 35.4mm 70.7mm
#49-423

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。