製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

12.5mm Dia., 1mm Thick, SWIR AR Coated λ/4 N-BK7 Window

λ/4 N-BK7 ウインドウ

λ/4 N-BK7 ウインドウ

×
商品コード #70-280 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,200
数量 1-5
¥12,200
数量 6+
¥9,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
11.25
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.25
全厚 (mm):
1.00 ±0.10
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
610
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.206
ヤング率 (GPa):
82

光学的特性

アッベ数 (vd):
64.17
コーティング:
BBAR (1650-3000nm)
コーティングスペック:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm @ 0° AOI
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm @ 0° AOI
屈折率 nd:
1.516
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過波面精度, P-V:
λ/4
波長範囲 (nm):
1650 - 3000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.51

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 2mm から 300mm までの円形と矩形サイズ
  • 8種類の広帯域反射防止コーティングオプションをラインナップ
  • 標準品のN-BK7 ウインドウで世界最大級の品揃え
  • 超薄板N-BK7ウインドウもラインナップ

TECHSPEC® λ/4 N-BK7 ウインドウは、産業用や低出力レーザーアプリケーション用に最適な平行平面板です。高い公差設計により、透過波面や散乱を最小限に抑えます。広帯域のコーティングオプションで、本精密ウインドウの対応範囲を可視や近赤外スペクトルまでに広げます。TECHSPEC λ/4 N-BK7 ウインドウは、2mmから300mmまでの円形と矩形サイズで販売されます。

補足: 本製品群への補足として、平面度の代わりに透過波面精度 (TWD) の仕様が規定されている場合があります。この2つの仕様間の違いに関する情報は、アプリケーションノート「光学ウインドウの理解」をご覧ください。

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう