製品がカートに追加されました

Eシリーズ キネマティックマウント 12.5/12.7mm

Eシリーズ キネマティックマウント

Eシリーズ キネマティックマウント

Eシリーズ キネマティックマウント
×
商品コード #15-865 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,550
数量 1-9
¥5,550
数量 10+
¥5,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
送りねじの本数:
2

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±3.5
チップ方向角度範囲 (°):
±3.5
送りねじピッチ (mm):
0.25
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
2
光軸高さ (mm):
25.40

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
12.5 - 12.7
対応するポスト:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 5,000円台!
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント.
  • Economicalな価格を実現
  • 12.5 - 101.6mm径までの バージョンをラインナップ
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用

Eシリーズ キネマティックマウントは、研究開発、試作およびシステムインテグレーションでのアプリケーションに不可欠な数多くの高いバリューを提供します。本マウントは、2本の送りねじを用いて (±3.5°)の角度調整やアライメントが行えます。M6 x 0.25 (101.6 TPI) の送りねじによるスムーズな移動は、手動もしくは2mmサイズの六角レンチを用いた送りねじの操作で行うことができます。送りねじのつまみ部は、よりコンパクトなフォームファクターを作り出すために取り外し可能です。Eシリーズ キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、TECHSPEC® ステンレス製マウントポストペデスタルポスト への直接固定を可能にします。

技術情報

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 25.4mm Eシリーズ キネマティックマウント #17-521 ¥11,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm Eシリーズ キネマティックマウント #17-522 ¥19,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program