製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Steinheil トリプレットレンズ 12.5 x 25 MgF2

×
商品コード #47-675 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,450
数量 1-5
¥16,450
数量 6+
¥13,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
中心厚 A (mm):
10.00
中心厚 B (mm):
4.00
曲率半径 R4 (mm):
-15.65

概要

タイプ:
Achromatic Triplet Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
18.00
コバ厚 ET (mm):
15.39
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
17.82
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
15.65
曲率半径 R2 (mm):
8.22
曲率半径 R3 (mm):
-8.22
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® Steinheil (スタインハイル) トリプレットアクロマティックレンズは、1:1 の単位共役比でデザインされ、収差を補正するのに左右対称なデザインを採用します。Steinheil レンズは、1枚の低屈折率レンズを2枚の同一な高屈折率レンズ間に接着して作られます。個々のレンズは外周部を削り込み、広い視野で適度な収差補正が得られるFナンバーにしてあります。TECHSPEC® Steinheil トリプレットアクロマティックレンズは、レンズ径を小さくすることで、従来のSteinheil レンズに比べてより狭い所での設置を可能にします。Steinheil トリプレットレンズは、リレー光学系での使用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう