製品がカートに追加されました

AI MicroBrite 高輝度スポットライト UV 365nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights

×
商品コード #18-593 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥78,400
数量 1+
¥78,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL244-365IC
LED 製品寿命 (時間):
30000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
44.5 x 32.2 x 20.1
自重 (g):
168

光学的特性

カラー:
UV
波長 (nm):
365.00

電気的特性

最小入力電流:
0.13A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Advanced Illumination MicroBrite 高輝度スポットライトは、長方形型ハウジング内で60,000ルクスまでの高輝度出力を提供します。丸型のスポットライトと比較し、ケーブルのサイド挿入口と戦略的に採用するM4のT字スロット型固定部を採用し、より多くのLEDを効率的に実装する本スポットライトは、熱伝導による更なる放熱効果と業界屈指の性能対サイズ比を可能にします。Advanced Illumination MicroBrite 高輝度スポットライトは、あらゆる種類の波長でラインナップし、システム実装を簡略化し、高速検査やファクトリーオートメーションなど高輝度照明源を必要とする標準的軸外アプリケーションに最適です。

補足: 駆動の際は、24V電源 #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
DCS-100E シングル出力コントローラー #18-645 ¥86,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
手動調光コントローラー (AI LED照明器用) #86-887 ¥3,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
工業用DINマウント対応調光コントローラー #89-555 ¥19,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program