製品がカートに追加されました

AI MicroBrite コンパクトスポットライト IR 850nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

×
商品コード #18-585 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥52,350
数量 1+
¥52,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL243-850IC
LED 製品寿命 (時間):
50000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29.2 x 20.0 x 20.0
自重 (g):
24

光学的特性

カラー:
IR
波長 (nm):
850.00

電気的特性

最小入力電流:
0.14A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Advanced Illumination MicroBrite コンパクトスポットライトは、コンパクトな長方形型のハウジング内で業界屈指の性能対サイズ比と15,000ルクスまでの強い照明を提供します。ケーブルのサイド挿入口や戦略的に採用するM4のTスロット型固定部を装備するこのスポットライトは、熱伝導による更なる放熱効果を可能にします。このMicroBrite コンパクトスポットライトは、丸型フォーマットのスポットライトに比較してより多くのLEDを効率的に実装でき、小さな設置面積でより高いパワーを可能にします。Advanced Illumination MicroBrite コンパクトスポットライトは、小さな部品の製造やマイクロマシニングなど、フットプリントの小さいマシンビジョンアプリケーションに最適です。

補足: 駆動の際は、24V電源 #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
手動調光コントローラー (AI LED照明器用) #86-887 ¥3,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
工業用DINマウント対応調光コントローラー #89-555 ¥18,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥12,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう