製品がカートに追加されました

AI MicroBrite コンパクトスポットライト 青色

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

×
商品コード #18-583 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥51,650
数量 1+
¥51,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
最小入力電流:
0.19A

概要

モデルナンバー:
SL243-470IC
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29.2 x 20.0 x 20.0
自重 (g):
24

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
470.00

性能

LED 製品寿命 (時間):
50000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

Advanced Illumination MicroBrite コンパクトスポットライトは、コンパクトな長方形型のハウジング内で業界屈指の性能対サイズ比と15,000ルクスまでの強い照明を提供します。ケーブルのサイド挿入口や戦略的に採用するM4のTスロット型固定部を装備するこのスポットライトは、熱伝導による更なる放熱効果を可能にします。このMicroBrite コンパクトスポットライトは、丸型フォーマットのスポットライトに比較してより多くのLEDを効率的に実装でき、小さな設置面積でより高いパワーを可能にします。Advanced Illumination MicroBrite コンパクトスポットライトは、小さな部品の製造やマイクロマシニングなど、フットプリントの小さいマシンビジョンアプリケーションに最適です。

補足: 駆動の際は、24V電源 #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう