製品がカートに追加されました

AI 高輝度パターン投影スポットライト 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights

×
商品コード #18-638 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥142,100
数量 1+
¥142,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL256-WHIIC
LED 製品寿命 (時間):
50000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
1.25
自重 (g):
413
対応するレチクルの直径 (mm):
20.8

光学的特性

カラー:
White

電気的特性

最小入力電流:
0.794

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50
環境保護等級:
IP50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 2,000 Lux までの高輝度出力
  • 熱管理用のヒートシンク搭載
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨
  • 対応するレチクルもラインナップ

Advanced Illumination 高輝度パターン投影スポットライトは、高輝度LED群を用いて2,000 ルクスまでの集光した均一照明を実現します。このスポットライトは、大型のヒートシンクを使って組み立てられており、動作温度を安全に維持しながら熱の管理を改善して、明るさの向上を促進します。本LEDライトプロジェクターは、容易な実装に向けて、十字線、同心円、ネットグリッドをはじめとした21mm径レチクルの広範な製品群が取り付けられます。Advanced Illumination 高輝度パターン投影スポットライトは、 2/3型対応のCマウントレンズと互換性があり、エッジ検出やオフセット決め、また地形評価といったマシンビジョン検査アプリケーションに最適です。

補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
手動調光コントローラー (AI LED照明器用) #86-887 ¥3,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
工業用DINマウント対応調光コントローラー #89-555 ¥19,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program